Штыревая рейка - PST 1,0/ 4-3,5 (VPE1000) - 1944547

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 6 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1944547
Упаковочная единица 1000 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918883522
Вес/шт. (без упаковки) 0,438 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь