Компоненты для проходного монтажа - MVSTBU 2,5/ 2-GFB-5,08 BK - 1944369

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клеммные блоки с разъемами для непосредственного подключения и фланцами для закрепления винтами на монтажной плате или стенке прибора
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1944369
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918849672
Вес/шт. (без упаковки) 6,700 GRM