Разъем печатной платы - PC 4 HV/ 4-ST-7,62 BUGYNZ10223 - 1943881

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: сине-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1943881
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918850753
Вес/шт. (без упаковки) 17,831 GRM