Компоненты для проходного монтажа - PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ10222 - 1943878

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, цвет: сине-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Крепежный фланец: Дополнительные принадлежности арт. № 1827570

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1943878
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918850920
Вес/шт. (без упаковки) 6,934 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь