Разъем печатной платы - ICV 2,5 HC/ 9-G-5,08 - 1943603

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 9, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Штекерный соединитель COMBICON предназначен только для кабелей маломощных цепей. Изделия с подходящими параметрами для маломощных электрических цепей поставляются на заказ.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1943603
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 499 (C-1-2013)
GTIN 4017918878689
Вес/шт. (без упаковки) 6,585 GRM