Разъем печатной платы - PC 4 HV/ 3-ST-7,62 BUGYNZ11805 - 1942824

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: сине-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1942824
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918850807
Вес/шт. (без упаковки) 13,881 GRM