Разъем печатной платы - FKIC 2,5 HC/11-ST-5,08 - 1942688

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 11, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1942688
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 495 (C-1-2013)
GTIN 4017918879181
Вес/шт. (без упаковки) 18,163 GRM