Разъем печатной платы - QC 1/ 2-ST-BUS BK - 1942015

На рисунке показан 6-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1942015
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918845995
Вес/шт. (без упаковки) 4,310 GRM