Разъем печатной платы - FRONT-MC 1,5/ 3-ST-3,81BDC-ASO - 1941812

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 3, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1941812
Упаковочная единица 1