Разъем печатной платы - MCD 0,5/12-G1-2,5 GY - 1941634

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, полюсов: 12, размер шага: 2,5 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1941634
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918844158
Вес/шт. (без упаковки) 9,800 GRM