Кабельный соединитель - PSC 1,5/ 5-F BD:-,-,GND,+,+ - 1941430

На рисунке показан 3-контактный вариант изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Пластина экрана для профессионального подключения на внутренней стороне устройства с целью защиты от ЭМВ
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1941430
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918840020
Вес/шт. (без упаковки) 7,366 GRM