Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 4-G-3,5 GY - 1941294

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1941294
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918855307
Вес/шт. (без упаковки) 1,020 GRM