Разъем печатной платы - MSTBO 2,5/ 3-GL-5,08 ABGY - 1941113

На рисунке показан 8-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, цвет: агатовый серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1941113
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918838492
Вес/шт. (без упаковки) 1,977 GRM