Компоненты для проходного монтажа - MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 THT BK - 1940923

На рисунке показан 8-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1940923
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 147 (CC-2002)
GTIN 4017918838324
Вес/шт. (без упаковки) 4,194 GRM