Ответная часть - MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 THT - 1940897
На рисунке показан 8-контактный вариант
Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок
"$pageName" в