Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 2-G WH - 1940871

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, цвет: белый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1940871
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918837143
Вес/шт. (без упаковки) 1,000 GRM