Разъем печатной платы - ZEC 1,5/ 5-ST-7,5 NZ:292417 - 1940868

На рисунке показан 10-контактный вариант

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальный ток: 10 A, полюсов: 5, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1940868
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918845032
Вес/шт. (без упаковки) 8,235 GRM