Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 6-ST BDWH: NZ S137D - 1940729

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово
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
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1940729
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918835576
Вес/шт. (без упаковки) 9,866 GRM