Разъем печатной платы - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 THT-R56 - 1940428

На рисунке показан 8-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1940428
Упаковочная единица 140 Шт
Минимальный объем заказа 140 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 149 (CC-2002)
GTIN 4017918850418
Вес/шт. (без упаковки) 6,044 GRM