Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 4-G BU - 1940347

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: синий, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1940347
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918837181
Вес/шт. (без упаковки) 1,490 GRM