Разъем печатной платы - FK-MCP 1,5/19-ST-3,5 - 1940075

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 19, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1940075
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 87 (CC-2005)
GTIN 4017918880156
Вес/шт. (без упаковки) 16,669 GRM