Разъем печатной платы - MCVW 1,5/ 7-ST-3,81 AU - 1939882

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 7, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1939882
Упаковочная единица 1