Разъем печатной платы - GFKC 2,5/ 9-STF-7,62 - 1939811

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 9, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, Штекерный соединитель COMBICON предназначен только для кабелей маломощных цепей. Изделия с подходящими параметрами для маломощных электрических цепей поставляются на заказ.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1939811
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 341 (C-1-2013)
GTIN 4017918877811
Вес/шт. (без упаковки) 18,704 GRM