Разъем печатной платы - MCVW 1,5/ 5-ST-3,81 BD2:4-8 - 1938566

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, поверхность контакта: олово
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
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1938566
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918827113
Вес/шт. (без упаковки) 3,984 GRM