Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 2-ST NZ ASR31247A BK - 1938427

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Разъемы для печатной платы, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1938427
Упаковочная единица 1