Разъем печатной платы - PC 4/12-ST-7,62 NZASR31346A BK - 1938414

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 12, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1938414
Упаковочная единица 1