Разъем печатной платы - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C8 R1,8 - 1938362

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальный ток: 8 A, полюсов: 8, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1938362
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918823740
Вес/шт. (без упаковки) 9,170 GRM