Разъем печатной платы - GMSTB 2,5/ 3-G BK - 1937787

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 7,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1937787
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918732677
Вес/шт. (без упаковки) 1,533 GRM