Компоненты для проходного монтажа - MCV 1,5/ 2-G-3,5 THT - 1937606

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1937606
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 161 (CC-2009)
GTIN 4017918892890
Вес/шт. (без упаковки) 0,780 GRM