Компоненты для проходного монтажа - MC 1,5/ 6-GF-3,5 THT - 1937350

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

  • Корпусная часть для THR-монтажа малой высоты и с малым шагом
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Шаг 3,5 мм
  • Форма поставки: в картонной упаковке - мелкие серии россыпью
  • Поставляется в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
  • Для поверхностного печатного монтажа пайкой оплавлением припоя
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1937350
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 197 (CC-2011)
GTIN 4017918890100
Вес/шт. (без упаковки) 2,062 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь