Разъем печатной платы - MC 1,5/16-G-3,5 BK - 1936474

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 16, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1936474
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918730666
Вес/шт. (без упаковки) 3,500 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!