Разъем печатной платы - MC 1,5/16-ST-3,5 BK - 1936461

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 16, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1936461
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918730659
Вес/шт. (без упаковки) 10,819 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!