Разъем печатной платы - MSTB 2,5/10-ST-5,08 BG H1L SO1 - 1936377

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 10, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: кремнисто-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1936377
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918828318
Вес/шт. (без упаковки) 7,900 GRM