Клеммы для печатной платы - PT 1,5-5,0-V SAMPLE-SET - 1935488

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 5 мм, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1935488
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918935863
Вес/шт. (без упаковки) 50,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь