Клеммы для печатной платы - PT 1,5-PVH-5,0 SAMPLE-SET - 1935462

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, полюсов: 1, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1935462
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918935849
Вес/шт. (без упаковки) 59,700 GRM