Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 1,5/ 8-5,0-H - 1935226

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый. Также возможно: подключение провода 1,5 мм² с кабельным наконечником, при этом снижается расчетное напряжение или степень загрязнения / категория перенапряжения.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1935226
Упаковочная единица 100 Шт
Страница каталога Стр. 421 (C-1-2013)
GTIN 4017918916992
Вес/шт. (без упаковки) 7,628 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь