Вилочная часть - PT 1,5/ 4-PVH-5,0 - 1934887

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Возможность горизонтального и вертикального подключения для оптимального прокладывания провода
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1934887
Упаковочная единица 250 Шт
Страница каталога Стр. 425 (C-1-2013)
GTIN 4017918916657
Вес/шт. (без упаковки) 4,575 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь