Штекер для установки на монтажную рейку - MSTBVK 2,5/11-G-5,08 BD:1-11 - 1753925

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Штекер для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 11, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Монтажная рейка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Прямой штекерный блок для установки на монтажную рейку NS 15
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1753925
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356326025
Вес/шт. (без упаковки) 28,034 GRM