Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 8-G BK - 1750210

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 8, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1750210
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918216771
Вес/шт. (без упаковки) 3,093 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!