Разъем печатной платы - FMC 1,5/13-ST-3,81 - 1748082

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 13, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1748082
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 200 (C-1-2013)
GTIN 4046356311120
Вес/шт. (без упаковки) 8,020 GRM