Разъем печатной платы - TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08ABGYAUBS - 1747834

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: агатовый серый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1747834
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356299619
Вес/шт. (без упаковки) 17,522 GRM