PTSA 1,5/ 2-3,5-F GY RZ - 1747740

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 2, цвет: серый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1747740