Клеммы для печатной платы - MK3DS 1,5/ 3-5,08-BC BK - 1747669

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 15 A, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1747669
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356298636
Вес/шт. (без упаковки) 13,320 GRM