Разъем печатной платы - MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - 1747559

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1747559
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356298506
Вес/шт. (без упаковки) 2,690 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!