Разъем печатной платы - FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RF GY AU - 1746615

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: серый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1746615
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356292368
Вес/шт. (без упаковки) 1,860 GRM