Разъем печатной платы - MC 1,5/ 5-G-3,5-RN AU GY - 1746534

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 5, размер шага: 3,5 мм, цвет: серый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1746534
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356291453
Вес/шт. (без упаковки) 1,208 GRM