Штыревая рейка - PST 1,3/ 3-5,0 YE - 1746343

На рисунке показан 6-контактный вариант

Штыревой разъем, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: желтый, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1746343
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356290159
Вес/шт. (без упаковки) 0,504 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь