Разъем печатной платы - MSTBVA 2,5/18-G-5,08 AU - 1746318

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 18, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1746318
Упаковочная единица 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918122362
Вес/шт. (без упаковки) 6,880 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь