Разъем печатной платы - MVSTBR 2,5/ 4-STF-5,08 BK - 1746165

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1746165
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356289047
Вес/шт. (без упаковки) 9,307 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!