Разъем печатной платы - MVSTBW 2,5/ 9-ST-5,08 BD:1-9 - 1746068

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 9, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1746068
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356287456
Вес/шт. (без упаковки) 18,173 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!